Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

IXL70F300

Wkładka topikowa, wysoka prędkość, 300 A, AC 700 V, DC 700 V, 39 x 129 mm, aR, UL, ze wskaźnikiem zadziałania

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Numer katalogowy
IXL70F300
EAN
5027590062794
Długość/głębokość produktu
129 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
39 mm
Masa produktu
267 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL 248-13

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
300 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe AC
700 V
Rozmiar montażowy
M10
Rozstaw przyłączy
97.2 mm
Typ prądu
AC–prąd zmienny
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
700 V
Typ
Bezpiecznik
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.