Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki na rynek północnoamerykański, 600 V, 600A, brak, bezpiecznik
| Nazwa produktu |
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
|
| Numer katalogowy |
IXL70F600
|
| EAN |
5027590062800
|
| UPC |
051712556194
|
| Długość/głębokość produktu |
58 mm
|
| Wysokość produktu |
56 mm
|
| Szerokość produktu |
188 mm
|
| Masa produktu |
576 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
|
| Wartość znamionowa prądu |
600 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nr
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe AC |
700 V
|
| Rozmiar montażowy |
Inne maszyny
|
| Rozstaw przyłączy |
121.4 mm
|
| Typ prądu |
AC–prąd zmienny
|
| Kształt bezpiecznika |
Zaciski przykręcane centralnie
|
| Kolor |
Brak
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
700 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|