Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

JW3

Obudowa bezpiecznika, Niskie napięcie, 400 A, AC 415 V, BS88/J, BS, IEC, 82 mm środki

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, zespół uchwytu bezpiecznikowego
Numer katalogowy
JW3
EAN
5027590503273
Długość/głębokość produktu
0.001 mm
Wysokość produktu
0.001 mm
Szerokość produktu
0.001 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
MJ30
PJ30
PJ31

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
400 A

Eksport specyfikacji produktu