Obudowa bezpiecznika, Niskie napięcie, 630 A, AC 415 V, BS88/J, BS, IEC, 92 mm środki
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, zespół uchwytu bezpiecznikowego
|
| Numer katalogowy |
JW4
|
| EAN |
5027590099370
|
| Długość/głębokość produktu |
0.001 mm
|
| Wysokość produktu |
0.001 mm
|
| Szerokość produktu |
0.001 mm
|
| Masa produktu |
0.001 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC |
| Typ bezpiecznika |
MJ31
RJ31 SJ31 SJ28 |
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|