Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

KR-5R5V104-R

Eaton KR supercapacitor, 5.5 V, Vertical, Capactiance 0.1

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton KR coin cell supercapacitors
Catalog Number
KR-5R5V104-R
UPC
051712536370
Product Height
4.3 mm
Product Weight
1.4 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Packing
Bulk
Contact configuration
Vertical
Terminals
Through hole
Shape
Round
DC equivalent series resistance (ESR)
75 Ω
Operating temperature range
-25 °C to +70 °C
Series
KR
Max voltage
5.5 V
Capacitance
0.1 F
Energy
1.5 J
Capacitance end of life rating
70%
ESR end of life rating
400%
Grade
Commercial

Eksport specyfikacji produktu