Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

L37

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, L shape, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
L37
UPC
782274511504
Product Length/Depth
6 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
1.93 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1"
Shape
L

Eksport specyfikacji produktu