Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

L57

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, L shape, 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
L57
UPC
782274511801
Product Length/Depth
7.13 in
Product Height
3.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
3.45 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"
Shape
L

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.