Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

L67

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, L shape, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
L67
UPC
782274511900
Product Length/Depth
8.13 in
Product Height
4.13 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
5.1 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"
Shape
L

Eksport specyfikacji produktu