Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LB38SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LB shape, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LB38SS
UPC
662276159983
Product Length/Depth
6.6 in
Product Height
2.9 in
Product Width
1.85 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18.1-04

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
1"
Shape
LB

Eksport specyfikacji produktu