Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LB49

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LB shape, 1-1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LB49
UPC
782274514703
Product Length/Depth
7.09 in
Product Height
3.63 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
1.23 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1-1/4"
Shape
LB

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.