Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LB57

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB57
UPC
782274515007
Product Length/Depth
7.13 in
Product Height
3.69 in
Product Width
2.44 in
Product Weight
3.15 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"
Shape
LB

Eksport specyfikacji produktu