Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LB65

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, LB shape, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB65
UPC
784564140067
Product Length/Depth
10.2 in
Product Height
4.24 in
Product Width
3.1 in
Product Weight
2.6 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Shape
LB

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.