Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LBD012

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Feraloy iron alloy, 5"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD012
UPC
782274517902
Product Length/Depth
32.44 in
Product Height
12.5 in
Product Width
8.63 in
Product Weight
94 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
5"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.