Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LBNEC4

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBNEC mogul pulling elbow, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, 1-1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBNEC mogul pulling elbow
Catalog Number
LBNEC4
UPC
662277004930
Product Length/Depth
9.66 in
Product Height
3.53 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.5 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18
CEC 22.1

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.