Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LBY55

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBY elbow, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, 90°, 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBY elbow
Catalog Number
LBY55
UPC
782274277097
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
4.5 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
3.2 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Shape
90° angle
Trade size
1-1/2"

Eksport specyfikacji produktu