Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LD1-1R0-R

Eaton LD inductor, 1 uH, 2.66 A Irms, 4.46 A ISAT, 33 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2000 qty.

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton LD1 inductor
Catalog Number
LD1-1R0-R
UPC
051712889445
Product Length/Depth
4.8 mm
Product Height
3.5 mm
Product Width
4.3 mm
Product Weight
0.0004 lb
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.66 A
ISAT
4.46 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
33 mΩ
Series
LD

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Technical support

Contact us