Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LL107

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LL107
UPC
782274525907
Product Length/Depth
12.69 in
Product Height
6.94 in
Product Width
5.38 in
Product Weight
15.7 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
4"
Shape
LL

Eksport specyfikacji produktu