Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LL17 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LL shape, 1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LL17 SA
UPC
782274523613
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.375 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1/2"
Shape
LL

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.