Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LL55

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, LL shape, 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL55
UPC
784564140258
Product Length/Depth
7.87 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.85 in
Product Weight
1.6 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"
Shape
LL

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.