Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LL58

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LL58
UPC
782274525105
Product Length/Depth
9.13 in
Product Height
4 in
Product Width
2.78 in
Product Weight
4.48 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"
Shape
LL

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.