Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LL789

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LL shape, 2-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LL789
UPC
782274526508
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.69 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
4.7 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
2-1/2"
Shape
LL

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.