Bezpiecznik klasy RK1 serii Eaton Bussmann, LPN-RK, z opóźnieniem czasowym, element podwójny, bezpiecznik ograniczający prąd, 125 A, bezpiecznik bez wskaźnika, zdolność zwarciowa 300 kA przy 250 V AC i 100 kA przy 125 V DC.
| Nazwa produktu |
Eaton Bussmann seria, bezpiecznik LPN-RK
|
| Numer katalogowy |
LPN-RK-125SP
|
| UPC |
051712538473
|
| Długość/głębokość produktu |
7.13 in
|
| Wysokość produktu |
1.61 in
|
| Szerokość produktu |
1.61 in
|
| Masa produktu |
0.69 lb
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Wartość znamionowa prądu |
125 A
|
| Liczba elementów |
podwójny
|
| Klasa |
Klasa RK1
|
| Typ bezpiecznika |
Zwłoczny
Ograniczający prąd |
| Wartość znamionowa przerywania |
300 kA IC przy 250 V AC
100 kA IC przy 250 V DC |
| Wskaźnik bezpiecznika |
Bez wskaźnika
|
| Rodzaj połączenia |
Koniec ostrza x koniec ostrza
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Ilość |
1
|
| Napięcie znamionowe |
250 V AC, 250 V DC
|
| Typ |
Bezpiecznik Low Peak
|
| Cechy specjalne |
Ochrona silników przed wysokimi prądami rozruchowymi ze wskaźnikiem
|
| Zastosowanie |
Duże rozdzielnie dystrybucyjne, tablice rozdzielcze zasilania, centra sterowania silnikami
|