Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LR27

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LR shape, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LR27
UPC
782274527901
Product Length/Depth
5.19 in
Product Height
2.44 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
1.25 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
LR

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.