Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LR78

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LR shape, 2-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LR78
UPC
782274529608
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.69 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
15.6 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"
Shape
LR

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.