Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LST2

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 2 A, 240 V AC, PRZEMYSŁOWY

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
LST2
EAN
5027590503457
Długość/głębokość produktu
47 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
10.9 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
2 A
Napięcie znamionowe AC
240 V
Typ bezpiecznika
LST
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Napięcie znamionowe
240 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.