Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LT200

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT200
UPC
784564302007
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
1 lb
Certifications
cUL standard C22.2 No. 18F
UL514B
UL467

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.