Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LT200S

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Steel, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector
Catalog Number
LT200S
UPC
662277074100
Product Length/Depth
2.58 in
Product Height
2.71 in
Product Width
2.71 in
Product Weight
0.66 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Steel
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.