Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

LT75G

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Aluminum ground lug, Non-insulated, #4-14 AWG lug size, Malleable iron, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT75G
UPC
784564260024
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
UL467
UL514B
cUL standard C22.2 No. 18F

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Ground lug material
Aluminum
Insulator
Non-insulated
Lug size
#4-14 AWG
Trade size
3/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.