Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MAI

Eaton Bussmann series, akcesoria do szybkiego wskaźnika wyzwalacza, AC 50/60 Hz obciążenie rezystancyjne- 4A przy 250 V RMS i 6A przy 127 V RMS, Obciążenie rezystancyjne DC – 0,7 A DC przy 110 V DC i 2 A DC przy 30 V DC, Styk do styku (RMS)- 1000 V i 1500 V, Bez wskaźnika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, akcesoria do szybkiego bezpiecznika, wskaźnika zadziałania
Numer katalogowy
MAI
EAN
5027590503525
UPC
051712840019
Długość/głębokość produktu
114 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
114 mm
Masa produktu
9 g
Certyfikat(y)
Nie dotyczy

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe
Styk do styku (RMS)- 1000 V i 1500 V, 110 V DC

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.