Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MBP3KIF
Eaton HotSwap MBP FR

Obejście serwisowe Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, FR, wejście: C20, 200–240 V, gniazda: (4) francuskie, (1) C19

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Obejście serwisowe Eaton HotSwap MBP
Numer katalogowy
MBP3KIF
EAN
3553340684197
Długość/głębokość produktu
76.5 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
439 mm
Masa produktu
2.11 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
Eaton HotSwap MBP FR

Specyfikacje produktu

Typ
Hotswap MBP
Współczynnik kształtu
1U
Kontrola wyjścia
Brak
Zawartość pakietu
  • Bypass Serwisowy
  • System blokady przewodów
  • Kabel połączeniowy do zasilacza UPS
  • Zestaw do montażu w szafie rack
  • Podręcznik użytkownika
Temperatura podczas pracy
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Kierunek montażu
Poziomy/pionowy
Kolor
Czarny
Złącze wejściowe
C20
Wartość znamionowa VA
3000 VA
Zakres napięcia wejściowego
200-240V
Faza
Jednofazowa
Gniazda wyjściowe
(4) Gniazda francuskie (FR), (1) C19
Liczba wyjść C19
1
Liczba wyjść (innych)
4
Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
5
SNMP
Brak
Interfejs Ethernet
Brak
Interfejs szeregowy
Nie
Konfiguracja masy
Nie
Podłączenie elektryczne
Wyjście gniazda
Wymiar montażowy (metryczny)
50
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
482,6 mm (19 cali)
Przełączalne
Brak
Typ ochronnika przepięciowego
2
Wyposażone w:
Wskaźnik LED
Akcesoria montażowe
Łączność
Nie

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.