Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MBP6K208

Eaton 9PX maintenance bypass, Hardwired input; Outputs: (2) L6-30R, Hardwired; rear rackmount, tower mount, or wall mount

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 9PX maintenance bypass
Catalog Number
MBP6K208
UPC
743172043603
Product Length/Depth
4.3 in
Product Height
5.1 in
Product Width
7 in
Product Weight
5.5 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 62040-3
EN 61000-4-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-4 Electrical fast transient
IEC 61000-4-8
cULus Listed
NOM

Eksport specyfikacji produktu