Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

MBP6KI
Eaton HotSwap MBP 6000i

Bypass serwisowy Eaton HotSwap MBP, 6000 VA, wejście: listwa zaciskowa, 200–240 V, gniazda: (3) C13, (2) C19, listwa zaciskowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Obejście serwisowe Eaton HotSwap MBP
Numer katalogowy
MBP6KI
Długość/głębokość produktu
185 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
305 mm
Masa produktu
3.28 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
Eaton HotSwap MBP 6000i

Specyfikacje produktu

Typ
Hotswap MBP
Współczynnik kształtu
3U
Kontrola wyjścia
Nr
Zawartość pakietu
  • Bypass serwisowy
  • System blokady przewodów
  • Kabel połączeniowy do zasilacza UPS
  • Zestaw do montażu w szafie rack
  • Podręcznik użytkownika
Temperatura podczas pracy
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Złącze wejściowe
Inny
Wartość znamionowa VA
6000 VA
Zakres napięcia wejściowego
200-240V
Faza
Jednofazowa
Gniazda wyjściowe
(3) C13, (2) C19, listwa zaciskowa
Liczba wyjść C13
3
Liczba wyjść C19
2
Liczba wyjść z połączeniami kablowymi
1
Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym
5
SNMP
Nr
Interfejs Ethernet
Nr
Interfejs szeregowy
Nie
Konfiguracja masy
Nie
Podłączenie elektryczne
Listwa zaciskowa
Wymiar montażowy (metryczny)
150
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
482,6 mm (19 cali)
Przełączalne
Nr
Typ ochronnika przepięciowego
2
Wyposażone w:
Akcesoria montażowe
Wskaźnik LED
Łączność
Nie

Eksport specyfikacji produktu