Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MC-600
Kod modelu: IND FIXING PACK>TI600 FM

Zestaw wskaźnika wyzwalacza, wysoka prędkość, 1,5 A, AC 690 V, FM, BS, z sygnalizacją

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, wskaźnik zadziałania bezpiecznika szybkiego
Numer katalogowy
MC-600
EAN
5027590022620
UPC
051712840033
Długość/głębokość produktu
54 mm
Wysokość produktu
39 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
14 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Kontakt z producentem
Kod modelu
IND FIXING PACK>TI600 FM

Electrical data

Napięcie znamionowe
660 V RMS

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.