Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MDLWLS-CGL

Eaton Wireless Module CGLine+

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Wireless SC Emergency lighting system
Catalog Number
MDLWLS-CGL
EAN
3660191823399
Product Length/Depth
40.4 mm
Product Height
22 mm
Product Width
44.4 mm
Product Weight
0.025 kg
Compliances
CE marking

Monitoring modules specifications

Degree of protection
IP20
SIL (IEC 61508)
None
Supply voltage - max
240 V
Supply voltage - min
220 V
Supply voltage at AC, 50 Hz - max
240
Supply voltage at AC, 50 Hz - min
220

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje obsługi

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.