Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MDLWLS-RPT-J

JSB Wireless Module Repeater

General specifications

Product Name
Eaton Wireless SC Emergency lighting system
Catalog Number
MDLWLS-RPT-J
EAN
3660191823429
Product Length/Depth
40.4 mm
Product Height
22 mm
Product Width
44.4 mm
Product Weight
0.024 kg
Compliances
CE marking

Specyfikacje produktu

Supply voltage - min
220 V
Supply voltage - max
240 V
Degree of protection
IP20
SIL (IEC 61508)
None
Supply voltage at AC, 50 Hz - max
240
Supply voltage at AC, 50 Hz - min
220

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje obsługi

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.