Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MF3B1

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable, 13A, 0.20-0.48", #16 AWG, Male in-line, external thread, straight, Passive, Nickel-plated brass, Three-pole, Style I

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable
Catalog Number
MF3B1
UPC
662275951809
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
3
1
13
4
6P
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Amperage Rating
13 A
Number of poles
Three-pole
Cable/wire size
#16 AWG
Cable range
0.20-0.48"
Connector type
Passive
Gender
Male
Material
Nickel-plated brass
Style
Style I
Configuration
Male in-line, external thread, straight

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.