Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MHUB10

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB10
UPC
784564002945
Product Length/Depth
6.24 in
Product Height
3.4 in
Product Width
5.47 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
RoHS compliant
cUL Listed
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.