Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MHUB7

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 2-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB7
UPC
784564002914
Product Length/Depth
4.18 in
Product Height
2.91 in
Product Width
3.69 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
RoHS compliant
UL514B
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
2-1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.