Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ML2P4SC300FX

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset, 13A, SOOW cable, #16 AWG, Male, straight plug to female, straight plug, Passive, Stainless steel, Two-pole, Style I, 30 ft cable length

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset
Catalog Number
ML2P4SC300FX
UPC
662275357526
Product Length/Depth
1.93 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
1
13
4
6P
3
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Amperage Rating
13 A
Number of poles
Two-pole
Cable/wire size
#16 AWG
Cable type
SOOW
Cable length
30 ft
Connector type
Passive
Gender
Male and female
Material
Stainless steel
Style
Style I
Configuration
Male, straight plug to female, straight plug

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.