Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ML3C4SC060FX

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset, 13A, SOOW cable, #16 AWG, Female, straight plug, internal thread, pigtail, Passive, Stainless steel, Three-pole, Style I, 6 ft cable length

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset
Catalog Number
ML3C4SC060FX
UPC
662275378002
Product Length/Depth
1.93 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
6P
3
1
4
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Amperage Rating
13 A
Number of poles
Three-pole
Cable/wire size
#16 AWG
Cable type
SOOW
Cable length
6 ft
Connector type
Passive
Gender
Female
Material
Stainless steel
Style
Style I
Configuration
Female, straight plug, internal thread, pigtail

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.