Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ML3P4WC030F

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset, 13A, STOOW cable, #16 AWG, Male, straight plug to female, straight plug, Passive, Zinc, Three-pole, Style I, 3 ft cable length

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset
Catalog Number
ML3P4WC030F
UPC
662275982124
Product Length/Depth
1.93 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
6P
3
13
1
4
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Amperage Rating
13 A
Number of poles
Three-pole
Cable/wire size
#16 AWG
Cable type
STOOW
Cable length
3 ft
Connector type
Passive
Gender
Male
Material
Zinc
Style
Style I
Configuration
Male, straight plug to female, straight plug

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.