Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MLVC06V024C140

Eaton MLVC06 Multilayer Varistor, 024Vdc Working Voltage, 33V Varistor Voltage @ 1mA DC,140pF Typical Capacitance @1MHz

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton MLVC multilayer varistor
Catalog Number
MLVC06V024C140
UPC
051712808088
Product Length/Depth
1.6 mm
Product Height
0.8 mm
Product Width
0.8 mm
Product Weight
0.006 g
Certifications
IEC 61000-4-2

Specyfikacje produktu

Operating temperature - max
125 °C
Operating temperature - min
-55 °C
Capacitance
140
Clamping voltage
58
Operating voltage
24
Transient energy
0.1
Varistor voltage
33 V
Working voltage (Vrms)
17 Vrms
Peak current 8/20
30
ESD withstand - contact
8 kV
Component package size
0603 EIA
ESD withstand - air
15 kV

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Technical support

Contact us