Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MP0409

Eaton Crouse-Hinds series NJB/NCE/NCS/NCD mounting plate, 3-1/4 x 9" enclosure size, Steel

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NJB/NCE/NCS/NCD mounting plate
Catalog Number
MP0409
UPC
782274088570
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
6.75 in
Product Weight
0.83 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
4X
12
Enclosure size
3-1/4 x 9"
Material
Steel

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.