Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MP4FC000

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line plex box, PNP, Passive, Male and female, 4-port, 120 Vac, Output port: 3 holes, input port: 6 holes

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line plex box
Catalog Number
MP4FC000
UPC
662275530721
Product Weight
1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
1
3
4
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Special features
Output port: 3 holes, input port: 6 holes
Type
4-port
Voltage rating
120 Vac
Connector type
Passive
Gender
Male and female
Configuration
PNP

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.