Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MPIA2010V1-R33-R

Eaton IND Molded Power MPIA2010V1, 0.33uH 4.7A 2 PADS SMT

General specifications

Product Name
Eaton MPIA inductor
Catalog Number
MPIA2010V1-R33-R
UPC
051712908030
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
1 mm
Product Width
1.6 mm
Product Weight
0.019 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
4 A
ISAT
5.5 A
Package Quantity
300
Material
Alloy powder
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
26 mΩ
Inductance
0.33 μH
Self resonant frequency
120 Mega Hertz

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Technical support

Contact us