Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MT-12/24-R

Eaton Wheelock MT multitone horn, wall, red, 12/24 V, indoor/outdoor

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Wheelock MT multitone horn
Catalog Number
MT-12/24-R
UPC
786697250231
Product Length/Depth
0.65 in
Product Height
5.13 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
0.412 lb
Certifications
Not Applicable

Specyfikacje produktu

Type of horn
Multitone horn
Housing color
Red
Housing material
UV stabilized plastic
Operating Temperature
–40°F to 150°F (–40°C to 66°C)
Indoor/outdoor
Indoor/outdoor
Mounting Method
Wall
Tones
Code-3 Tone
Bell
Code-3 Horn
Horn
Siren or Hi/Lo Tone
Slow Whoop
March Time Horn
Voltage
24 V
12 V
Approvals
FM
UL
CSFM
ULC
FCC
Sound Level (dBA)
99

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.