Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

N2SC2123U

Eaton Crouse-Hinds series N2SU selector switch control station, With selector switch, High impact polyester, Three position, two circuit, Through feed, 3/4", 600 VAC

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N2SU selector switch control station
Catalog Number
N2SC2123U
UPC
782274149974
Product Length/Depth
3.94 in
Product Height
6.3 in
Product Width
3.54 in
Product Weight
2.7 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Enclosure type
With selector switch
Material
High impact polyester
Normal position
Three position, two circuit
Style
Through feed
Trade size
3/4"
Voltage rating
600 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.