Eaton NexiTech LED, oświetlenie awaryjne / oprawa kierunkowa, zasięg rozpoznawania 20 m, droga ewakuacyjna, technologia CGLine+, wskaźnik LED, tryb awaryjno-sieciowy/ awaryjny, IP40, 60 lm, czas pracy 1.5 godziny
| Nazwa produktu |
Eaton NexiTech LED - Autonomiczna oprawa awaryjna
|
| Numer katalogowy |
NEXI150-CGL
|
| EAN |
3660191602468
|
| Długość/głębokość produktu |
290 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
110 mm
|
| Masa produktu |
0.316 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy/ montaż podtynkowy
|
| Przeznaczony do użytku na zewnątrz |
False
|
| Rodzaj wskaźnika |
Jedno-/dwustronny
|
| Stan jakości akumulatora |
NiCd
|
| Obwód |
Inne
|
| Typ połączenia |
Złącze wtykowe
|
| Zabezpieczony przed wybuchem |
False
|
| Zasilanie |
Własna bateria
|
| Klasa ochronności |
II
|
| Rodzaj osprzętu |
Urządzenie zasilające LED o sterowaniu prądowym
|
| Rodzaj okablowania |
Do okablowania przelotowego
|
| Rodzaj napięcia |
AC
|
| Układ połączeń |
Obwód ciągły / obwód awaryjny
|
| Funkcja |
Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
|
| Rodzaj oprawy |
Awaryjna / ewakuacyjna
|
| Rodzaj oznakowania |
Wkładka
|
| Dystrybutor oświetlenia |
Odbłyśnik
|
| Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D |
No
|
| Tryb |
Awaryjno-sieciowy/ Awaryjny
|
| Dołączony symbol |
No
|
| Przystosowany do sterowania bezprzewodowego |
Yes
|
| Kolor obudowy |
Biały
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Odporność udarowa |
IK03
|
| Materiał pokrywy |
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Kolor światła |
Biały
|
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) |
70-79
|
| Klasa energetyczna |
A
|
| Klasa energetyczna wbudowanej lampy |
A++, A+, A (LED)
|
| Oprawka |
Brak
|
| Rodzaj lampki |
LED, niewymienne
|
| Zawiera źródło światła |
Yes
|
| Stopień udarności (IK) |
IK 03
|
| Funkcja |
Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
|
| Rodzaj oprawy |
Awaryjna / ewakuacyjna
|
| Rodzaj oznakowania |
Wkładka
|
| Oprawa o ograniczonej temperaturze powierzchni, klasa D |
No
|
| Tryb |
Awaryjno-sieciowy/ Awaryjny
|
| Dołączony symbol |
No
|
| Przystosowany do sterowania bezprzewodowego |
Yes
|
| Wyposażenie monitorujące |
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
|
| Stan jakości akumulatora |
NiCd
|
| Kolor obudowy |
Biały
|
| Stopień udarności (IK) |
IK 03
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Dystrybutor oświetlenia |
Odbłyśnik
|
| Klasa ochronności |
II
|
| Rodzaj napięcia |
AC
|
| System testowania |
CGLine+
|