Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

NEXI400-CGL

Eaton NexiTech LED, oświetlenie awaryjne / oprawa kierunkowa, zasięg rozpoznawania 20 m, droga ewakuacyjna, technologia CGLine+, wskaźnik LED, tryb awaryjno-sieciowy/ awaryjny, IP40, 400 lm, czas pracy 1.5 godziny

General specifications

Nazwa produktu
Eaton NexiTech LED - Autonomiczna oprawa awaryjna
Numer katalogowy
NEXI400-CGL
EAN
3660191602420
Długość/głębokość produktu
290 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
0.636 kg
Certyfikat(y)
CE

Zastosowanie

Sposób montażu
Montaż natynkowy/ montaż podtynkowy
Przeznaczony do użytku na zewnątrz
False
Rodzaj wskaźnika
Nie dotyczy

Electrical specifications

Stan jakości akumulatora
NiCd
Obwód
Inne
Typ połączenia
Złącze wtykowe
Zabezpieczony przed wybuchem
False
Zasilanie
Indywidualna bateria
Klasa ochronności
II
Rodzaj osprzętu
Urządzenie zasilające LED o sterowaniu prądowym
Rodzaj napięcia
AC
Układ połączeń
Obwód ciągły / obwód awaryjny

General information

Funkcja
Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Rodzaj oprawy
Awaryjna / ewakuacyjna
Rodzaj oznakowania
Wkładka
Dystrybutor oświetlenia
Odbłyśnik
Tryb
Awaryjno-sieciowy/ Awaryjny
Dołączony symbol
False
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
True

Housing specifications

Kolor obudowy
Biały
Stopień ochrony
IP40
Odporność udarowa
IK03
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne

Light source specifications

Kolor światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Stopień udarności (IK)
IK 03
Klasa energetyczna wbudowanej lampy
A++, A+, A (LED)
Oprawka
Brak
Rodzaj lampki
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
True

Monitoring options

Wyposażenie monitorujące
Moduł awaryjny z systemem centralnego monitorowania CGL+

Testing systems

System testowania
CGLine+

Eksport specyfikacji produktu