Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

NPL100500

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 1" x 5", Galvanized

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100500
UPC
784564115195
Product Length/Depth
5 in
Product Height
1.1 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.63 lb
Certifications
cULus Listed
UL6

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Galvanized
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1" x 5"

Eksport specyfikacji produktu